Cabo de motor NEBM-S1G9-E-10-Q5-LE6
1450372
GTIN: 4052568232825
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sub D
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
10 m