Cabo de motor NEBM-S1W9-E-5-Q5-LE6
1450738
GTIN: 4052568232832
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sub D
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
5 m