Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

10/2024 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

06/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

06/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Acessórios para reguladores de servoacionamento

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Cabo de motor NEBM-S1G15-E-2.5-Q7-LE6

1450835

GTIN: 4052568232863

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Conexão elétrica 1, tipo de conexão
Soquete
Conexão elétrica 1, tecnologia de conexão
Sub D
Conexão elétrica 2, tipo de conexão
Cabo
Conexão elétrica 2, técnica de conexão
Sem conector
Comprimento do cabo
2.5 m