Atuador normalizado DSBC-32- -PPSA-N3
1463252
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento de posição final pneumático autoajustável