Cilindro normalizado DSBC-63- -PPVA-N3
1463483
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
63 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
1870 N
Curso
1 mm - 2800 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados