Válvula deslizante manual VBOH-32-G38
1482679
GTIN: 4052568106201
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 biestável
Conexão pneumática 1
G3/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2201 l/min
Largura do módulo
39.5 mm
Pressão operacional
-0.95 bar - 12 bar