Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

03/2026 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

01/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

12/2031 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Regulador de servoacionamento

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Controlador do motor CMMP-AS-C5-3A-M3

1501326

GTIN: 4052568237905

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Corrente nominal
4 A - 6 A
Tensão nominal CA
230 V
Fases de tensão operacional nominal
1 fase
Potência nominal do controlador
1000 VA
Interface Fieldbus
CANopen - DeviceNet® - EtherCAT - EtherNet/IP - Modbus/TCP - PROFINET - Profibus DP