Cilindro roscado EGZ-6-5
15033
GTIN: 4052568066604
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
14.7 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento