Cilindro roscado EGZ-6-15
15035
GTIN: 4052568002817
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
6 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
13.9 N
Curso
15 mm
Amortecimento
sem amortecimento