Cilindro roscado EGZ-10-5

15036

GTIN: 4052568066611

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
10 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
42 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento