Cilindro roscado EGZ-16-5

15039

GTIN: 4052568066642

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
109 N
Curso
5 mm
Amortecimento
sem amortecimento