Cilindro roscado EGZ-16-10
15040
GTIN: 4052568002824
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
avanço por mola - de simples ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm
Força teórica a 6 bar, avanço
109 N
Curso
10 mm
Amortecimento
sem amortecimento