Informações sobre o ciclo de vida do produto

Product is planned to be discontinued. Do not use for new designs.

01/2025 - Esse material será descontinuado. Não use para novos projetos, procure um produto alternativo.

06/2027 - Produto descontinuado. Produto de reposição.

07/2027 - Produto descontinuado.

Observação: Há um produto mais novo disponível

Mais produtos desta categoria podem ser vistos aqui: Válvulas direcionais normalizadas

Caso necessite de ajuda, entre em contato com a Festo

Válvula solenoide MFH-5/3G-D-2-S-C

151024

GTIN: 4052568116613

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/3 fechado
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
2300 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 2 conforme ISO 5599-1
Tipo de acionamento
elétrico