Atuador antigiro DZH-25-50-PPV-A

151123

GTIN: 4052568010515

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados