Cilindro antigiro DZH-25-80-PPV-A
151124
GTIN: 4052568116712
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
80 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados