Cilindro antigiro DZH-25-125-PPV-A

151126

GTIN: 4052568116736

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
125 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados