Cilindro antigiro DZH-20-50-PPV-A
151136
GTIN: 4052568116828
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
188 N
Curso
50 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados