Cilindro antigiro DZH-16-25-PPV-A

151145

GTIN: 4052568116897

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
16 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
121 N
Curso
25 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados