Válvula solenoide MFH-5/2-D-3-C

151870

GTIN: 4052568010829

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
5/2 monoestável
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
4500 l/min
Conexão pneumática 1
Placa de conexão tamanho 3, conforme ISO 5599-1
Tipo de acionamento
elétrico