Tubo flexível PAN-8X1,25-SI

152700

GTIN: 4052568031039

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Diâmetro externo
8 mm
Diâmetro interno
5.9 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 15 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C