Tubo flexível PAN-12X1,75-SI
152702
GTIN: 4052568031053
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Diâmetro externo
12 mm
Diâmetro interno
8.4 mm
Pressão de operação dependente da temperatura
-0.95 bar - 17 bar
Temperatura ambiente
-30 °C - 80 °C