Válvula de fechamento HE-3-1/8-1/8
153296
GTIN: 4052568033644
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 biestável
Conexão pneumática 1
R1/8
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
369.9 l/min
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
Manual