Válvula de fechamento HE-2-QS-6

153467

GTIN: 4052568011437

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 biestável
Conexão pneumática 1
QS-6
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
256.5 l/min
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
Manual