Válvula de fechamento HE-2-1/4-QS-8

153472

GTIN: 4052568034894

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 biestável
Conexão pneumática 1
R1/4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
423.9 l/min
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
Manual