Válvula de fechamento HE-3-QS-6

153475

GTIN: 4052568034917

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 biestável
Conexão pneumática 1
QS-6
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
256.5 l/min
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
Manual