Válvula de fechamento HE-3-1/2-QS-12

153482

GTIN: 4052568034986

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 biestável
Conexão pneumática 1
R1/2
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
834.3 l/min
Pressão operacional
-0.95 bar - 10 bar
Tipo de acionamento
Manual