Válvula de esfera QH-QS-4

153483

GTIN: 4052568034993

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 biestável
Conexão pneumática 1
QS-4
Conexão pneumática 2
QS-4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
148 l/min
Pressão operacional
-1 bar - 10 bar