Válvula de esfera QHS-QS-6
153485
GTIN: 4052568035013
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Função de válvula
2/2 biestável
Conexão pneumática 1
QS-6
Conexão pneumática 2
QS-6
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
528 l/min
Pressão operacional
-1 bar - 10 bar