Válvula de esfera QH-QS-4-1/8

153486

GTIN: 4052568035020

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
2/2 biestável
Conexão pneumática 1
R1/8
Conexão pneumática 2
QS-4
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
235 l/min
Pressão operacional
-1 bar - 10 bar