Válvula reguladora de pressão diferencial LRLL-M5-QS-6
153500
GTIN: 4052568070779
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
31 l/min
Fluxo nominal normal aberto
32 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Conexão pneumática 2
QS-6