Válvula reguladora de pressão diferencial LRLL-1/4-QS-6
153502
GTIN: 4052568070786
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
266 l/min
Fluxo nominal normal aberto
267 l/min
Conexão pneumática 1
R1/4
Conexão pneumática 2
QS-6