Válvula reguladora de pressão diferencial LRLL-1/8-QS-8
153503
GTIN: 4052568070793
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
110 l/min
Fluxo nominal normal aberto
115 l/min
Conexão pneumática 1
R1/8
Conexão pneumática 2
QS-8