Válvula reguladora de pressão diferencial LRLL-1/4-QS-8
153504
GTIN: 4052568004330
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
264 l/min
Fluxo nominal normal aberto
268 l/min
Conexão pneumática 1
R1/4
Conexão pneumática 2
QS-8