Válvula reguladora de pressão diferencial LRLL-3/8-QS-10
153507
GTIN: 4052568070823
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
411 l/min
Fluxo nominal normal aberto
456 l/min
Conexão pneumática 1
R3/8
Conexão pneumática 2
QS-10