Válvula reguladora de pressão diferencial LRL-M5-QS-6

153512

GTIN: 4052568070878

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
30 l/min
Fluxo nominal normal aberto
30 l/min
Conexão pneumática 1
M5
Conexão pneumática 2
QS-6