Válvula reguladora de pressão diferencial LRL-1/4-QS-8

153516

GTIN: 4052568070908

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
224 l/min
Fluxo nominal normal aberto
224 l/min
Conexão pneumática 1
R1/4
Conexão pneumática 2
QS-8