Válvula reguladora de pressão diferencial LRL-3/8-QS-8

153517

GTIN: 4052568070915

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
393 l/min
Fluxo nominal normal aberto
463 l/min
Conexão pneumática 1
R3/8
Conexão pneumática 2
QS-8