Válvula reguladora de pressão diferencial LRL-3/8-QS-10
153519
GTIN: 4052568070939
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
423 l/min
Fluxo nominal normal aberto
476 l/min
Conexão pneumática 1
R3/8
Conexão pneumática 2
QS-10