Válvula reguladora de pressão diferencial LRL-3/8-QS-12

153520

GTIN: 4052568070946

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Faixa de regulagem de pressão
2 bar - 6 bar
Vazão nominal normal fechada
379 l/min
Fluxo nominal normal aberto
438 l/min
Conexão pneumática 1
R3/8
Conexão pneumática 2
QS-12