Cilindro antigiro DZH-20- -PPV-A-S20
158380
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
20 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
158 N
Curso
1 mm - 320 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados