Atuador antigiro DZH-25- -PPV-A-S20
158381
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
247 N
Curso
1 mm - 500 mm
Amortecimento
amortecimento pneumático, ajustável de ambos os lados