Válvula deslizante manual VBOH-32-M5

1609969

GTIN: 4052568107994

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Função de válvula
3/2 biestável
Conexão pneumática 1
M5
Vazão nominal padrão (normalizada de acordo com a norma DIN 1343)
236 l/min
Largura do módulo
17 mm
Pressão operacional
-0.95 bar - 12 bar