Cilindro antigiro DZF-12-200-A-P-A

161232

GTIN: 4052568128562

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
12 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
68 N
Curso
200 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados