Atuador antigiro DZF-18- -A-P-A-S20

161235

Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
18 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
123 N
Curso
1 mm - 200 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados