Cilindro antigiro DZF-18-100-A-P-A
161242
GTIN: 4052568128623
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
18 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
153 N
Curso
100 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados