Atuador antigiro DZF-18-125-A-P-A

161243

GTIN: 4052568128630

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
18 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
153 N
Curso
125 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados