Cilindro antigiro DZF-25-125-A-P-A
161256
GTIN: 4052568128722
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
25 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
295 N
Curso
125 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados