Cilindro antigiro DZF-32-320-A-P-A
161273
GTIN: 4052568128852
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
32 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
483 N
Curso
320 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados