Atuador antigiro DZF-40-10-A-P-A
161278
GTIN: 4052568128869
O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Downloads
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
40 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
754 N
Curso
10 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados