Cilindro antigiro DZF-50-320-A-P-A

161303

GTIN: 4052568129071

O Número Global de Item Comercial (GTIN) é um número internacional exclusivo para produtos de rotulagem.
Carregando...
Funcionamento
De dupla ação
Diâmetro do êmbolo
50 mm - Diâmetro equivalente
Força teórica a 6 bar, avanço
1178 N
Curso
320 mm
Amortecimento
anéis/placas de amortecimento elásticos em ambos os lados